Eaton Bussmann series laagspanning D0 driepolige zekeringhouder, 500V, 63A, zekering toebehoren, driepolig, schroefbevestiging, porselein
| Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning D0 driepolige zekeringbasis
|
| Catalogusnummer |
TFD33
|
| EAN |
5027590513821
|
| UPC |
051712831185
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
27 mm
|
| Breedte van product |
27 mm
|
| Gewicht van product |
508 g
|
| Voldoet aan: |
CE
RoHS-compliant |
| Certificering |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Modelcode |
FUSE-BASE D2 E27 3POL
|
| Geschikt voor |
DIII
|
| Ampèrewaarde |
63 A
|
| Voltage-classificatie |
500 V
|
| Toepassing |
Voor huishoudelijke en algemeen industriële toepassingen
|
| Formaat zekering |
DIII
|
| Aantal polen |
Driepolig
|