Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TFP125
|
| EAN |
5027590513890
|
| UPC |
051712485258
|
| Productlengte/-diepte |
111 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
34 mm
|
| Gewicht van product |
200 g
|
| Voldoet aan: |
Niet van toepassing
|
| Certificering |
IEC nominaal
|
| Modelcode |
125AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Ampèrewaarde |
125 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
94 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Formaat zekering |
BS88/A4
|
| Type zekering |
TFP
|
| Aantal |
10
|