Document downloaden () van 20

TFP160

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TFP160
EAN
5027590513906
UPC
051712392877
Productlengte/-diepte
111 mm
Hoogte van product
34 mm
Breedte van product
34 mm
Gewicht van product
199.9 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Type zekering
TFP
Formaat zekering
BS88/A4
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Verbinding
94 mm bevestigingsafstand

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.