Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TFP200
|
| EAN |
5027590513920
|
| UPC |
051712485265
|
| Productlengte/-diepte |
111 mm
|
| Hoogte van product |
34 mm
|
| Breedte van product |
34 mm
|
| Gewicht van product |
201.4 g
|
| Voldoet aan: |
Niet van toepassing
|
| Certificering |
IEC nominaal
|
| Ampèrewaarde |
200 A
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Type zekering |
TFP
|
| Uitgerust met: |
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
|
| Bouw |
BS88/A4
|