Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Fuse-base cover, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

Algemene specificaties

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD27
EAN
5027590513975
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
40.66666667 g
Compliances
CE
Model Code
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Productspecificaties

Application
fuse-bases TFRD27 TFD27
Number of poles
Three-pole

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.