Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TLM710
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series Britse standaard laagspanningszekering, 710 A, 660 V AC, 350 V DC, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TLM710
EAN
5996516026526
Productlengte/-diepte
210 mm
Hoogte van product
83 mm
Breedte van product
83 mm
Gewicht van product
1424 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC
Modelcode
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
710 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
133/184 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Formaat zekering
BS88/C3
Type zekering
TLM

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.