Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TM355

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TM355
EAN
5996516026571
Productlengte/-diepte
211 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
759 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
BS88
IEC 60269
EAC

Bijbehorende zekeringhouders

Geschikt voor
RS400 Red Spot zekeringhouder

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
355 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
133/184 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Formaat zekering
BS88/C1
Type zekering
TM

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.