Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TM400
|
| EAN |
5996516026588
|
| UPC |
051712485289
|
| Productlengte/-diepte |
212 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
787 g
|
| Certificering |
Niet van toepassing
|
| Ampèrewaarde |
400 A
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse C gG/gL
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Type zekering |
TM
|
| Formaat zekering |
BS88/C1
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Verbinding |
133/184 mm bevestigingsafstand
|
| Geschikt voor |
RS400 Red Spot zekeringhouder
|