Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 355 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG
| Productnaam |
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
|
| Catalogusnummer |
TMF355
|
| EAN |
5996516026601
|
| Productlengte/-diepte |
137 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
664 g
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS-compliant |
| Certificering |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modelcode |
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE
|
| Ampèrewaarde |
355 A
|
| Uitschakelvermogen |
80 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Voltage-classificatie |
660 V
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Toepassing |
algemeen industriële toepassingen
|
| Verbinding |
111 mm bevestigingsafstand
|
| Uitgerust met: |
Gecentreerde boutaansluiting
|
| Formaat zekering |
BS88/B4
|
| Type zekering |
TMF
|