Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

TMF400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TMF400
EAN
5996516026618
UPC
051712485296
Productlengte/-diepte
137 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
60 mm
Gewicht van product
687 g
Voldoet aan:
Niet van toepassing
Certificering
BS
Modelcode
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x137 mm LV Fuse

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
400 A
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gG/gL
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC

Productspecificaties

Toepassing
algemeen industriële toepassingen
Verbinding
111 mm bevestigingsafstand
Uitgerust met:
Gecentreerde boutaansluiting
Formaat zekering
BS88/B4
Type zekering
TMF

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.