Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

XF3

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 3 A, 15 x 58 mm, ESI 12-6

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
XF3
EAN
5027590514903
UPC
051712534024
Productlengte/-diepte
56 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
14.2 g
Certificering
CE
Modelcode
3A TIME FUSE LINKS

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
3 A
Voltage-classificatie
Overig
Type spanning
AC

Productspecificaties

Verbinding
Met bouten bevestigd
Type zekering
XF

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.