Document downloaden () van 20

XSTHS1P050P080V1
Model Code: XST Hybrid Inverter 1Ph 5kW PV 8kWp

Hybrid omvormer 5 kW 120~580 V DC/230 V AC- 50/60 Hz Engels RoHS (buiten mat wit, met stroomdistributieschakelaar, BMS ) (met CT/WIFI, 15 A-versie)

General specifications

Productnaam
Eaton xStorage Hybrid 1-fase omvormer
Catalogusnummer
XSTHS1P050P080V1
EAN
3553340101267
Productlengte/-diepte
240 mm
Hoogte van product
640 mm
Breedte van product
540 mm
Gewicht van product
32 kg
Certificering
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105
Modelcode
XST Hybrid Inverter 1Ph 5kW PV 8kWp

Productspecificatie exporteren