Document downloaden () van 20

XSTHS3P010CK2BP
Model Code: XST Hybrid 3P Cable kit 2 Batt

Kabelset (voor 2 batterijen) voor Hybrid 3-fasen omvormer

General specifications

Productnaam
Eaton xStorage Hybrid accessoire
Catalogusnummer
XSTHS3P010CK2BP
EAN
3553340101410
Productlengte/-diepte
300 mm
Hoogte van product
600 mm
Breedte van product
180 mm
Gewicht van product
4.1 kg
Certificering
CE
Modelcode
XST Hybrid 3P Cable kit 2 Batt

Productspecificatie exporteren