Baixar documento () de 20
Acionadores de emergência, acionadores manuais e botões de pressão

Estações de acionamento manual MPS Wheelock

As estações de acionamento manual não codificadas Wheelock MPS são fabricadas em metal fundido de alta qualidade para desempenho de longa duração e estão disponíveis em configurações de ação simples ou dupla para uso interno ou externo.  O MPS apresenta contatos SPST e conexões da faixa de terminais.

Os contatos são banhados a ouro para evitar o risco de corrosão.  Estão disponíveis modelos de ação única, à prova de explosão e com classificação marítima e caixas de instalação à prova de intempéries.  Todos os modelos são pintados de vermelho com letras brancas em relevo e um mecanismo de travamento para evitar redefinição não autorizada.

Aplicações
Ação única ou
ação dupla
Classificações a 1 ampère
30 VDC
120 VAC
Travamento
Redefinir chave

Opções de montagem

É montado em uma única caixa de instalação em grupo.
Caixa de instalação à prova de intempéries e superfícies disponíveis.
Conformidade & de aprovações
UL, FM, CSFM, MEA
Classe I, Divisão I, Grupos B, C e D
Classe II, Grupos E, F e G
Ambientes perigosos Classe III (MPS-400X)
Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close