Baixar documento () de 20
Sirenes, sirenes com estroboscópio e unidades combinadas

Estroboscópios de sirene de múltiplos tons Wheelock MT

Os estroboscópios de sirene Wheelock MT multitons oferecem a opção de oito (8) sons de alerta reconhecidos nacional e internacionalmente: Sirene, sino, sirene do horário de março, tom Code-3, sirene Code-3, cochilo lento, sirene ou tom Alto/Baixo.

Os padrões de sirene e tom Code-3 são projetados para atender às especificações de padrão temporal NFPA/ANSI sem a necessidade de equipamentos adicionais. Com aparelhos estroboscópicos de sirene MT, um aparelho de alarme atende à maioria das suas necessidades de sinalização. Estão disponíveis modelos de lentes coloridas e à prova de intempéries para os estroboscópios de sirene multitons MT.

Candela selecionável
15, 30, 75, 110
Tensão (Vdc)
12/24
dBA
De 80 até 92

Sincronização

Os estroboscópios de sirene MT podem ser sincronizados quando usados em conjunto com os módulos de sincronização Wheelock, DSM, fontes de alimentação Wheelock ou outros painéis de fabricantes incorporando o protocolo de sincronização patenteado Wheelock.

Facilidade de instalação

  • 4 fios
  • Terminações de fiação de ENTRADA e SAÍDA que aceitam dois #12 a #18 AWG
  • Nenhuma placa de acabamento adicional necessária para montagem embutida
Conformidade & de aprovações
UL, ULC, CSFM, FM

Exibir outras sirenes multitons AMT/MT e estroboscópios de sirene

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close