Baixar documento () de 20
Software de gerenciamento de energia

Sonda de monitoramento ambiental da Eaton para UPS

A sonda de monitoramento ambiental (EMP) da Eaton permite monitorar remotamente as condições ambientais com a mesma facilidade com que monitora as condições de energia. Usando um navegador Web padrão, você pode visualizar remotamente a temperatura e a umidade do ambiente, bem como o status de dois dispositivos de contato adicionais, como um detector de fumaça ou sensor de porta aberta.

Nunca perca um segundo de tempo em funcionamento

Monitora calor, umidade, água ou portas abertas.

Minimiza custos de instalação

Compatível com qualquer produto de distribuição de energia da Eaton.

Interface da Web conveniente

Monitoramento empresarial em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com notificações automáticas de alarme por e-mail
Especificações

Especificações técnicas

TIPO

Dispositivo de monitoramento ambiental

COMPATIBILIDADE

Placas Connect-UPS, Network-MS,  Modbus-MS e ePDU G3

DIMENSÕES (CXLXA)

57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)

PESO

34 g

NÚMERO DA PEÇA

116750224-001

Links para download
X
Download Close