Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Fusíveis cilíndricos de baixa tensão da série Bussmann

Os fusíveis cilíndricos da série Bussmann da Eaton gG e aM são adequados para aplicações industriais. Os fusíveis cilíndricos gG são para proteção geral contra sobrecargas e curto-circuito. Os fusíveis cilíndricos aM protegem contra curto-circuitos em motores, transformadores e quaisquer aplicações que normalmente detectam altas correntes de partida. Uma linha completa de porta-fusíveis modulares está disponível em 3 tamanhos: 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm.

Tamanhos do corpo do fusível
10 x 38, 14 x 51, 22 x 58 mm
Voltagem nominal
400, 500, 690 Vac
Corrente nominal
0,25 até 125 A

Disponível com percutor

Os fusíveis cilíndricos IEC de baixa tensão da série Bussmann da Eaton estão disponíveis com um percutor, para monitorar remotamente o fusível e substituí-lo rapidamente, se necessário, economizando no custo de manutenção. O percutor também pode operar um microswitch para indicação remota em caso de fusível queimado.

Porta-fusíveis compatíveis

Os porta-fusíveis modulares de baixa tensão da série Bussmann da Eaton são compatíveis com nossa linha de fusíveis cilíndricos IEC.

Visão geral dos fusíveis cilíndricos IEC de baixa tensão da série Bussmann da Eaton

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco