Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Fusíveis de transformadores auxiliares de média tensão da série Bussmann

Os fusíveis de transformador auxiliar de média tensão da série Bussmann da Eatonnbsp são projetados especificamente para uso no lado primário dos transformadores de tensão. Eles estão em conformidade com as normas BS 2692-1 e IEC 60282-1.

Corrente nominal
Até 15 A
Voltagem nominal
Até 38 kV

Design confiável

Os fusíveis de média tensão para transformador de tensão da série Bussmann da Eaton são projetados especificamente para a proteção de equipamentos de circuitos auxiliares, proporcionando longa vida útil e proteção segura.

Equipe dedicada de engenheiros de aplicação de fusíveis

Nossa equipe de engenheiros especializados em aplicações de campo de fusíveis fará o máximo para ajudá-lo a selecionar o fusível correto para sua aplicação, garantindo que ela fique protegida pela melhor proteção de fusível disponível.
Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close