Baixar documento () de 20
Disjuntores

Disjuntor de corrente residual xEffect FRCmM tipo F

O disjuntor de corrente residual xEffect tipo F é uma variante especial do tipo A com características de frequência alteradas. O RCD Tipo F está em conformidade com IEC/EN 62423 e fornece proteção segura e confiável contra correntes residuais sinusoidais e correntes de fuga das correntes contínuas pulsantes. Ele também é capaz de lidar com correntes residuais com frequências mistas de até 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) conforme definido no IEC/EN 62423.

Correntes nominais
de 16 a 100 A
Em conformidade com
IEC/EN 62423
Correntes residuais
30, 100 e 300 mA

Características principais

  • Maior proteção em aplicações com conversor de frequência de monofásico devido à detecção de frequências misturadas
  • Redução de disparos inoportunos graças ao
    - disparo com atraso
    - maior capacidade de ruptura > 3 Ka
  • Classificação de carga mais alta com correntes residuais CC de até 10 mA
  • Para proteção contra corrente de fuga/residual e proteção adicional
  • Ampla variedade de correntes nominais
  • Ampla gama de acessórios
  • Indicador de posição de contato real
  • Indicador de disparo por corrente de fuga
  • Placa de designação transparente
  • Dispositivos de corrente residual
  • Formato compatível e adequado para conexão em barramento padrão para outros dispositivos da série xEffect
  • Terminal de finalidade dupla (elevação/boca aberta) na parte superior e inferior
  • Posicionamento do barramento acima ou abaixo opcionalmente
  • Espaço livre no terminal mesmo com o barramento instalado
  • A chave de sinal de disparo universal, também adequada para o FAZ e o FRBmM-1N, pode ser montada posteriormente
  • A chave auxiliar Z-HK pode ser montada posteriormente
  • Indicador de posição de contato vermelho–verde
  • Tipos de retardo de tempo adequados para uso com lâmpadas fluorescentes padrão, com ou sem reator eletrônico (RCD de 30mA: 30 unidades por condutor de fase, RCD de 100 mA: 90 unidades por condutor de fase)
  • O dispositivo funciona independentemente da posição da instalação
  • O disparo é independe da tensão da linha. Consequentemente, o RCD é adequado para a "proteção contra corrente de fuga/corrente residual" e "proteção adicional" no que diz respeito às regras de instalação aplicáveis
  • Conexão de rede elétrica em ambos os lados
  • O dispositivo de 4 polos também pode ser usado para conexão de 2 ou 3 polos
  • Tipo -F: Maior proteção em aplicações com frequência de 1 fase, maior carga nominal com correntes residuais CC de até 10 mA
  • Maior proteção em aplicações com conversor de frequência de monofásico devido à detecção de frequências misturadas

Proteção confiável para máquinas

Esses produtos fornecem um sistema ideal e proteção adicional contra correntes de fuga residuais de aterramento para uma ampla gama de aplicações, oferecendo diferentes características de disparo para atender a vários sistemas elétricos e componentes que podem gerar. Disponível em uma ampla faixa de valores de corrente nominal e com acessórios opcionais.
Os dispositivos de corrente residual tipo F oferecem os seguintes benefícios:

Maior proteção

Maior proteção devido a

  • detecção de frequências misturadas
  • maior carga nominal com CC
    correntes residuais de até 10 mA

Proteção confiável

 
 
  • Proteção confiável para máquinas com
    Conversores de frequência monofásicos

Redução

Redução de disparos inoportunos graças ao

  • disparo com atraso
  • capacidade de suportar alta corrente

Projetado para uso industrial

Os disjuntores de corrente residual da Eaton são projetados para uso industrial com a série xEffect. Esta série abrange um espectro completo de aplicações comerciais avançadas e industriais.
fornece proteção segura e confiável contra correntes residuais sinusoidais e correntes de fuga das correntes contínuas pulsantes

Campo de aplicação

O disjuntor de corrente residual tipo F foi projetado especificamente para uso em aplicações com conversores de frequência monofásicos, como bombas, unidades de soldagem, vibradores ou marteletes. Em geral, o RCD tipo F permite que os fabricantes de máquinas e equipamentos desenvolvam equipamentos extremamente confiáveis, garantindo altos níveis de segurança para o operador e a equipe de manutenção.
Links para download
X
Download Close