Baixar documento () de 20
Disjuntores

Dispositivo RCD/MCB combinado do xPole PKP42 de dois polos

Este disjuntor operado por corrente residual com proteção contra sobrecorrente integral em 2 polos é uma combinação de alta qualidade de disjuntor de corrente residual e minidisjuntor. O PKP42 independente de tensão de linha é parte da série xPole e pode ser usado para edifícios residenciais, bem como para aplicações comerciais.

Um indicador de posição de contato vermelho–verde e um indicador de acionamento por falha banco–azul tornam imediatamente aparente o que está acontecendo: verde indica contatos abertos, e vermelho indica contatos fechados. Um disparo por corrente de fuga é sinalizado pelo visor azul, o branco indica que a parte do MCB foi "disparada" ou que ele foi desligado. O dispositivo RCD/MCB combinado é compatível com barramentos padrão, um terminal de uso duplo (elevador/boca aberta) está disponível para montagem rápida e fácil tanto na parte superior quanto na parte inferior. Além disso, um clipe de trilho DIN de três posições e uma conexão de terminal segura servem como guia para instalação. 

Correntes nominais
até 40 A
conformidade com
IEC/EN 61009
Capacidade de disparo nominal
4,5 kA

Características principais

  • Dispositivo RCD/MCB combinado
  • Disparo independente da tensão de linha
  • Indicador de posição de contato vermelho - verde
  • Indicador de disparo por corrente de fuga branco–azul
  • Correntes nominais de até 40 A
  • Características de acionamento B, C
  • Capacidade de disparo nominal 4,5 kA
  • Compatível com barramento padrão
  • Terminal de finalidade dupla (elevação/boca aberta) na parte superior e inferior
  • Opções de posicionamento do barramento (acima ou abaixo)
  • Espaço livre no terminal mesmo com o barramento instalado
  • Guia para conexão segura de terminal
  • Clipe de trilho DIN de três posições, permite a remoção do sistema de barramentos existente
  • Ampla gama de acessórios adequados para instalação subsequente
  • Alternância de comutação (componente MCB) em cores designando a corrente nominal

 

Proteção de corrente de linha e residual

O padrão de alta qualidade da Eaton garante proteção abrangente de equipamentos e pessoas combinando as funcionalidades de um disjuntor de corrente residual com as de um minidisjuntor. Isso significa gastar menos tempo e esforço na fiação sem comprometer a proteção do sistema contra sobrecargas, curto-circuitos e correntes residuais. Usando a linha de RCBOs da Eaton, seu sistema elétrico terá mais segurança e confiabilidade.

Detecta correntes residuais CA sinusoidais puras

Fazer a fiação dos circuitos separadamente aumenta a segurança operacional do sistema elétrico porque, em caso de fuga à terra em um circuito separado, aquele circuito poderá ser aberto quando os limites de acionamento forem ultrapassados. Muitas vezes, uma fuga à terra pode levar à desconexão não intencional de um dispositivo de proteção de corrente residual quando outras entradas são protegidas pelo mesmo disjuntor. Esse tipo de acionamento inconveniente pode ser evitado por meio da fiação individual do sistema com diversos disjuntores.

  • Tipo AC: Este tipo detecta apenas correntes residuais CA sinusoidais puras.

Projeto de qualidade de padrão IEC

A linha de disjuntores operados por corrente residual com proteção contra sobrecorrente integral (RCBO) segue o padrão IEC do IEC/EN 61009 – uma região IEC, bem como padrão europeu para RCDs com proteção contra sobrecorrente (RCBOs). Isso se aplica tanto aos RCDs/MCBs independentes da tensão da linha quanto aos dependentes da tensão da linha, com correntes nominais de até 125 A para instalações fixas.

Todos os requisitos do IEC/EN 61009 são 100% atendidos pela linha de RCBOs da Eaton. Todos os padrões exigidos estão impressos nos dispositivos.
Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco