Baixar documento () de 20
Fuses

Fusível 0603HV SMD

Os fusíveis SMD de ação rápida da série 0603HV da Eaton Bussmann® são dispositivos confiáveis de proteção contra sobrecorrente para eletrônicos sensíveis. Estes pequenos dispositivos 0603 de tamanho pequeno (métrico 1608) (1,6 mm x 0,8 mm) para montagem em superfície são projetados para interromper até 50 A em 63 V, os fusíveis de menor porte no mercado capazes de suportar esse valor nominal.  Esta é uma família de fusíveis compatíveis com RoHS, livre de halogênio e de chumbo.

Fusíveis de ação rápida para montagem em superfície com proteção contra sobrecorrente em aplicações de conectores RJ45

Os fusíveis de ação rápida da Eaton fornecem proteção confiável para aplicações de conectores RJ45

Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close