Baixar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HTC-78M PCB fuse block

Eaton’s HTC-78M fuse holder is a PCB board mounted fuse block for 5 x 20 mm ferrule fuses. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Porta-fusível montado em PCI
Para fusíveis de 5 mm x 20 mm
Até 6,3 A nominal conforme IEC 60127-6
Especificações
Código do produto Classificação UL 4248 (A) Classificação UL 4248 (V) Classificação IEC 60127-6 (A) Classificação IEC 60127-6 (V) Classificação autocertificada (A) Classificação autocertificada (V)
HTC-78M 20 250 6,3 250 20 500
Links para download
X
Download Close

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us