Baixar documento () de 20
Fuses

Fusível de vidro automotivo SFE

O fusível SFE da Eaton é um fusível de substituição para aplicações em circuitos automotivos mais antigos, disponíveis em 32 V, 4 A – 30 A. Inclui tubo de vidro com indicação visual e é fabricado conforme especificações SAE. O tamanho físico varia de acordo com a classificação elétrica do fusível para evitar o seu superdimensionamento. 

Especificações técnicas

Ficha de dados do fusível SFE

Fusível de ponteira automotivo
Tubo de vidro
Até 30 A

Suporte do produto fusível com ponteira de 6,3 mm

Os fusíveis de 6,3 mm da série Bussmann® da Eaton incluem uma linha completa de opções de ação rápida e de retardo, tanto em vidro de baixa ruptura quanto em construções de cerâmica de fácil quebra.
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close