Baixar documento () de 20

Bloco de terminais Eurostyle PCB com mola e parafuso

Os blocos de terminais EuroMag com mola e parafuso da Eaton são blocos de terminais estilo europeu com conexões de mola e parafuso.

Especificações
Para obter informações detalhadas sobre especificações, consulte a ficha de dados.
Ficha de dados Amperes (A) Tensão (V) Pólos Espaçamento central (mm) Faixa do fio Construção
EM2661 10 300 2 até 13 10 14-26 Moldado no comprimento
EM2665 10 300 2 a 24 5 14-26 Moldado no comprimento
EM3123 6 300 2 a 24 3,5% 16-26 Modular
EM3660 16 300 2 a 24 5 12-26 Modular
EM3661 10 300 2 até 14 10 14-26 Modular
EM3665 10 300 2 a 24 5 14-26 Modular
EM3671 10 300 2 até 13 10 14-26 Moldado no comprimento
EM3675 10 300 2 a 24 5 14-26 Moldado no comprimento
Links para download
X
Download Close