Baixar documento () de 20

Fusíveis UMF SMD 1245

A família de fusíveis Fuselink modular universal (UMF) da série Bussmann da Eaton oferece uma confiável proteção contra sobrecorrente em características de desempenho de ação rápida e retardo de tempo. Esses fusíveis brick estão disponíveis em tamanho 1245, com tensões nominais de até 350 Vca e correntes nominais de até 6,3 A. Os fusíveis UMF estão em conformidade com a norma IEC 60127-4, que é reconhecida globalmente, ajudando a permitir aos usuários finais um caminho para evitar certificações adicionais específicas do país.

Especificações

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close