Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Painel de controle de 2 ou 4 zonas para sistemas de incêndio convencionais

A linha de painéis de controle convencionais de 2 ou 4 zonas da Eaton atende instalações de sistemas convencionais de alarme de incêndio de tamanho pequeno a médio. Ela conta com uma instalação de teste de usuário simples e prática, contatos de comutação de classe, alarmes de tensão de bateria e compensação de temperatura do carregador, tudo de acordo com a norma para garantir a facilidade de utilização e alta confiabilidade.

Dentro de seu invólucro compacto, o design também incorpora um suporte de livro de registro organizado abaixo da interface, permitindo que os registros essenciais sejam armazenados por perto para referência rápida.

A linha foi projetada para ser instalada em edifícios comerciais de pequeno e médio porte, como hotéis, restaurantes, unidades de varejo, casas de repouso, armazéns e supermercados.

Compatível
Atende aos padrões EN EN54 partes 2 e 4 e EN 50130-4
Fácil de usar
A funcionalidade de teste de deslocamento facilita o teste do sistema
Flexível
Painel de alta especificação que se adapta a uma ampla gama de projetos convencionais de incêndio

Um painel convencional econômico e versátil para várias aplicações

Adequada para edifícios comerciais de pequeno e médio porte, como hotéis, restaurantes, unidades de varejo, casas de saúde, armazéns e supermercados, a linha oferece fácil configuração do cliente por design.

Confiável e fácil de usar

Contando como padrão, a instalação de teste de usuário simples e única, contatos de troca de classe, alarmes de tensão de bateria e compensação de temperatura do carregador, tornam a instalação mais flexível e contínua e os testes mais rápidos.

Reconhecimento instantâneo, para aplicações de incêndio e não incêndio

Projetado não apenas para aplicações de incêndio, com a adição de um sino convencional, o painel de controle de 2 ou 4 zonas também pode ser usado para indicar a troca das aulas em escolas ou sinalizar a troca de turno em fábricas.

BiWire Flexi - Sua opção mais simples, mais barata e mais versátil para projetos de incêndio novos e antigos

Seja ajustando uma extensão de edifício, reformando um sistema defasado, ou se você busca se beneficiar das vantagens de custo e tempo da tecnologia de dois fios em uma nova construção e deseja utilizar certos dispositivos convencionais; o BiWire Flexi oferece a você o poder de adaptar o sistema ao local.

Projeto perfeito, veja nossa linha completa de dispositivos convencionais de alarme de incêndio

Especificações

Código do produto

Painel de 2 zonas FX2202CPD
Painel de 4 zonas FX2204CPD
Caixa de instalação embutida em aço FX22003300 MB
Livro de registro do sistema de alarme de incêndio MFALOG

Especificações técnicas

Descrição: Painel de controle de 2/4 zonas
Padrões: EN54 Parte 2 & Parte 4 1998
EN50130 Parte 4 1996, EN50130 Parte 4
Número de tons: 2, 4
Detectores por zona: 30
Número de circuitos de alarme: 2 de abril
Carga do circuito de alarme: 2 zonas: 150 mA por circuito, 0,3 A total
4 zonas: 400 mA por circuito, 0,8 A total
Dispositivos de fim de linha: Circuitos de detecção: Unidade de monitoramento EOLM-1
Linhas de alarme: resistência de 6,8 KΩ
Saída de sinal/falha de incêndio auxiliar: contatos de comutação de polo único de 1 A 24 Vdc
Saída Auxiliar DC: Fusível de 24 Vdc. 30 mA
Porta do Repetidor: Sim
Tensão de entrada de rede: 230 Vac -15% +10%
Tensão de operação do sistema: 24 Vdc
Duração da espera: 24 horas
Bateria de chumbo-ácido vedada: 2 zonas: 1 x 3,2 Ah
4 zonas: 1 x 3,2 Ah
Período de recarga: 24 horas
Temperatura de operação: -5 °C a +40 °C
Umidade (sem condensação): 0 a 75% de umidade relativa
Construção: Caixa de instalação & invólucro em policarbonato
Dimensões (AxLxP): Superfície: 270 mm x 332 mm x 90 mm
Embutido: 279 mm x 332 mm x 122 mm
Peso (incluindo baterias): 2 zonas: 5,2 kg
4 zonas: 5,8 kg
Proteção de entrada: IP30
Entrada de cabo: Parte superior: entradas de 12x20 mm com plugues, abertura de entrada do cabo traseiro
Links para download
X
Download Close