Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Painel de controle de 8 zonas para sistemas de incêndio convencionais

O painel convencional de sistema de alarme de incêndio de 8 zonas da Eaton foi projetado para ser simples e fácil de usar. Criado para aplicações de pequeno e médio porte, incluindo escolas, armazéns, lojas de varejo e edifícios de escritórios, ele apresenta uma interface intuitiva que elimina os problemas da programação e da manutenção.

Aprovado para a norma EN54-2 e 4, ele tem um gabinete moderno, robusto e discreto que combina facilmente com o ambiente contemporâneo.

Líder mundial em sistemas de detecção e alarme de incêndio, a Eaton tem uma gama de dispositivos convencionais para criar um sistema adequado à sua aplicação, como sinos para indicar mudanças em escolas ou armazéns.

Testando
Instalação de teste por uma única pessoa
Relé de interligação
Função para conectar 2 painéis
Barreira isoladora
As zonas são comutáveis

Alterne entre os modos normal e intrinsecamente seguro para tranquilidade em aplicações industriais

O painel de 8 zonas oferece um modo padrão e um modo intrinsecamente seguro. No modo padrão, o carregamento máximo é de 32 detectores e acionadores de emergência manuais por zona; no modo intrinsecamente seguro, o carregamento máximo passa para 10 detectores e acionadores de emergência manuais por zona. Com a adição de uma barreira isoladora, o painel tem a flexibilidade de monitorar circuitos de zona convencionais padrão ou intrinsecamente seguros, o que o torna adequado para aplicações industriais.

Design inteligente para um painel inteligente

O painel de controle esteticamente agradável tem um gabinete moderno e discreto para garantir que o dispositivo não fique fora de lugar em áreas públicas. O dispositivo acomoda testes simples do sistema por um único técnico de alarme de incêndio e seu relé de interligação oferece maior flexibilidade para configurar zonas para trabalhar em áreas ATEX usando uma barreira isoladora.

Projeto perfeito, veja nossa linha completa de dispositivos convencionais de alarme de incêndio

Especificações

Código do produto

Painel convencional de 8 zonas EFCV8
Módulo de fim de linha EOLM-1
Relés de 8 zonas + FRE/FPE BWOB8Z

Especificações técnicas

Intervalo da tensão de entrada: até 18,75 - 30,7 V
Corrente máxima consumida da bateria: 2,7 A
Número de tons: 8
Carregamento máximo por zona: Modo padrão: 32 detectores e acionadores de emergência manuais
Modo de segurança intrínseca: 10 detectores e acionadores de emergência manuais
Tensão da zona de espera (Vmín - Vmáx): 19 Vdc - 23 Vdc
Tensão da zona de alarme (Vmín - Vmáx): 31 Vdc - 33 Vdc
Proteção de fusíveis por zona: PTC 250 mA
Fim da terminação da linha A: Zonas Convencionais Padrão - Apenas EOLM-1
Zonas intrinsecamente seguras - resistor de SKI
Número de circuitos de ressonador: 230V Ah +10%/-15% 50Hz
Carga máxima por circuito: 250 mA
Proteção de fusível por circuito: PTC 250 mA
Fim da terminação da linha B: Resistência 6K8
Saídas não monitoradas - Incêndio, Falha, Relé de interligação: Tipo - Livre de tensão, polo simples de dupla posição
Classificação - 30 Vdc, 1 A
Fusível - 500 mA PTC
Saída auxiliar: V - 18,15-30,7 V
Imax - 50 mA
Fusível - 50 mA PTC
Entradas não monitoradas: Alteração de classe Circuito aberto - Operação normal do painel
Curto-circuito - Ativar todos as sirenes
Porta do repetidor (o uso desta porta está fora do escopo da EN54): Tipo - RS485
Nós - 1
Temperatura de operação: -5 °C a +40 °C
Umidade relativa (sem condensação): 93% +/-3%
Grau de proteção IP: IP30
Dimensões (PxLxA): 375 mm x 366 mm x 134 mm
Peso (excluindo baterias): 2,25 Kg
Materiais: PC ABS dianteiro e traseiro
Padrões: Parte 2 EN54 CIE e Parte 4 PSE, BS5839 Parte 1
Links para download
X
Download Close