O software Loop Calculator foi projetado para auxiliar engenheiros na criação e testes dos sistemas de incêndio da Eaton. Seu objetivo principal é garantir a viabilidade de um projeto de loop proposto antes que qualquer trabalho de instalação seja conduzido e também ajudar a identificar problemas em sistemas existentes.
Ao aceitar uma pequena quantidade de informações sobre o projeto do circuito, ele pode modelar com precisão o circuito e fornecer estimativas sobre as quedas de tensão esperadas, cargas de corrente e requisitos da bateria. Os resultados de todos os cálculos são claramente exibidos e quaisquer problemas são destacados para o usuário.
O software Loop Calculator também é incluído como parte do pacote de software do Site Installer e, portanto, pode fornecer rapidamente estimativas de configurações de loop que são carregadas e baixadas para qualquer painel de controle da Eaton. Quando os detalhes da bateria e do cabo forem inseridos, o Loop Calculator verificará consistentemente quaisquer alterações feitas no projeto do loop e avisará se qualquer limitação for aproximada ou excedida.
| Software Loop Calculator | Loop Calculator |
| Máx. de painéis: | 126 |
| Loops por painel: | 1, 2 ou 4 |
| Dispositivos máx. por loop: | 200 |
| Fórmulas de queda de tensão: | V=IR V=Queda de tensão, I=Corrente (Ampères), R=Resistência (Ohms) |
| Fórmula de exigência da bateria: | B=C(IQTQ) + 1,75(IATA) B=Capacidade da bateria necessária (Ah), I=Corrente (Amps), T=Hora (Horas), C=Capacidade da bateria (1,25 ou 1,11) |
| Dispositivos compatíveis: | todos os dispositivos de alarme de incêndio da Eaton |
| Painéis compatíveis: | todos os painéis de controle endereçáveis de alarme de incêndio da Eaton |
| Formato do arquivo de relatório: | HTML |
| Formato de arquivo do Site Installer: | SDF |