Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Limitadores de cabo da série Bussmann

A Bussmann tem a mais ampla oferta de limitadores de cabo, limitadores de solda, limitadores de circuito e acessórios listados pela UL. Com produtos classificados para aplicações CA ou CC para atender aos requisitos específicos da sua aplicação.

Características principais

  • Ajuda a manter o serviço elétrico minimizando os danos no cabo provenientes de correntes de curto-circuito.
  • Isola cabos com falha em instalações de múltiplos cabos por fase.
  • Vários tipos de terminação de cabo disponíveis.
  • Residencial: Os limitadores de 250 Vac podem ser usados para proteger cabos de serviço individuais conectados a partir de um único transformador.
  • Não residencial: Devem ser especificados limitadores de cabo de 600 Vac para proteger cabos de serviço paralelo em sistemas de 120/208 Vac, 277/480 Vac etc.

Benefícios dos limitadores de cabo

Os limitadores de cabo melhoram a proteção contra curto-circuito do condutor de entrada de serviço com desempenho de limitador de corrente que excede a proteção típica oferecida pelos dispositivos de proteção contra sobrecorrente da distribuidora de energia

Fuseologia da série Bussmann

Uma introdução para entender os fusíveis e como eles são aplicados para fornecer proteção contra sobrecorrente.

    Especificações

    Dados em nível de SKU em breve!

    Realçar Todas as Diferenças
    Mostras apenas as diferenças
    Ocultar recursos em branco
    Links para download
    X
    Download Close