Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Porta-fusíveis e blocos de fusíveis Classe H(K) da série Bussmann

Os blocos de fusíveis de distribuição de energia da série Bussmann® da Eaton (PDFB) combinam um bloco de fusíveis e um bloco de distribuição de energia em um único componente. Esse design patenteado simplifica o layout do painel e usa até 57% menos espaço no painel. Além disso, reduz os custos de estoque e o tempo de instalação e mão de obra em 33%. Os PDFBs da série Bussmann estão disponíveis para fusíveis de ponteira Classe H(K). Os PDFBs de até 60 ampères oferecem versatilidade de montagem em painel e trilho DIN para facilitar a instalação. Além disso, os PDFBs usam menos conexões de fios, reduzindo a perda de watts e a temperatura de operação geral do painel.

Características principais

  • Disponível em configurações de 1, 2 e 3 polos para atender aos requisitos de estocagem
  • Para reduzir o inventário, o tempo de montagem e a mão de obra, os blocos modulares de polo único se encaixam para montagem sem ferramentas de vários polos no ponto de uso
  • A versatilidade de montagem em trilho DIN e em painel permite que um produto seja usado para várias aplicações com menor custo de inventário
  • Economize espaço no painel com a menor largura do mercado.
  • Tampas opcionais transparentes IP20 segura para os dedos aumentam a segurança com recurso para o procedimento de bloqueio/identificação (lock-out/tag-out, LOTO).
  • Fácil identificação do circuito com etiquetas de marcadores universais disponíveis para blocos e tampas.
  • A característica em estilo “cauda de andorinha” permite encaixar vários polos no ponto de uso para maior flexibilidade de aplicação
  • O projeto atende aos requisitos de fuga e espaçamento da UL para circuitos de controle industrial (UL 508 e UL 845)

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close