Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Porta-fusíveis e blocos de fusíveis Classe J da série Bussmann

Os blocos de fusíveis de distribuição de energia (PDFB) série Bussmann® da Eaton combinam um bloco de fusíveis e um bloco de distribuição de energia em um componente. Esse design patenteado simplifica o layout do painel e usa até 65% menos espaço no painel. Além disso, reduz os custos de estoque e o tempo de instalação e mão de obra em 33%. Os PDFBs da série Bussmann estão disponíveis para fusíveis de ponteira e lâmina de faca Classe J. Os PDFBs de até 60 ampères oferecem versatilidade de montagem em painel e trilho DIN para facilitar a instalação. Além disso, os PDFBs usam menos conexões de fios, reduzindo a perda de watts e a temperatura de operação geral do painel.

Características principais

  • A característica em estilo “cauda de andorinha” permite encaixar vários polos no ponto de uso para maior flexibilidade de aplicação
  • Configurações de dois e três polos montadas na fábrica disponíveis
  • Barreiras de fase padrão entre polos para segurança adicional
  • O projeto atende aos requisitos de fuga e espaçamento da UL para circuitos de controle industrial (UL 508 e UL 845)
  • Os blocos de 200 a 600 A atendem aos requisitos mais altos de fuga e espaçamento da UL para os padrões de distribuição de energia industrial (UL 98, UL 67, UL 489, UL 891 e UL 869A)
  • Tampas IP20 opcionais seguras para os dedos disponíveis em toda a linha de produtos de bloco de fusíveis do tipo lâmina de faca:
  • Tampas transparentes de alta clareza permitem inspecionar terminações de fios ou fazer medições termográficas sem remover a tampa

Referência cruzada de concorrentes simplificada

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close