Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fusíveis e porta-fusíveis

Fusíveis com valor nominal para ANSI/IEEE R de média tensão da série Bussmann

Nossos fusíveis de média tensão com classificação R e limitação de corrente são fusíveis de reserva adequados para uso interno e externo em aplicações onde é necessário limitar correntes de curto-circuito em sistemas de alta capacidade. Eles são normalmente usados para proteger acionadores e partidas de motor de média tensão. Os tipos de construção incluem ponteira e parafuso, com fusíveis de ponteira e selados hermeticamente para aplicação especial para uso com partidas do motor e controles de motores, incluindo partidas do motor AMPGARD. Estão disponíveis tanto montagens de fusíveis quanto clips de fusíveis. Todos os nossos fusíveis de média tensão com classificação R incluem indicação de fusível aberto para resolução de problemas de velocidade.

Características principais

  • Tipo de construção parafusada e de ponteira<br> Fusíveis de ponteira e selados hermeticamente para aplicação especial disponíveis para uso com motores de partida e controles de motor
  • Indicador de fusível aberto em todos os estilos de montagem e resolução de problemas de velocidade
  • Pacote autônomo e sem ventilação para instalação em ambientes internos ou externos em um gabinete.

Seletor de fusíveis de média tensão da série Bussmann

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close