Baixar documento () de 20
Contatores, relés de sobrecarga, disjuntor motor e conjuntos de partida

Relé de monitoramento do contator CMD

O dispositivo de monitoramento de contatores CMD da série Moeller da Eaton monitora os contatos principais do contator a fim de identificar se os mesmos estão “colados”. Em caso de falhas, o dispositivo desligará o contator a montante para evitar o pior. O dispositivo de monitoramento de contatores CMD elimina a necessidade de um projeto redundante com dois contatores e evita custos desnecessários. O CMD foi projetado pensando em aplicações de parada de emergência.

Aplicações de parada de emergência:
Nível de desempenho D e E, de acordo com a EN ISO 13849-1
Aprovações:
Certificado de exame CE, tipo EC, UL, CSA

Características principais

  • Aprovações: Certificado de exame CE, tipo EC, UL, CSA
  • O projeto dos circuitos relacionados à segurança está em conformidade com os níveis de desempenho (PL) D e E, de acordo com a EN ISO 13489

Não é mais necessário um projeto com vários contatores!

O dispositivo de monitoramento de contatores CMD elimina a necessidade de um projeto redundante com dois contatores. Ele monitora com confiabilidade os contatos principais do contator a fim de identificar se os mesmos estão “colados”; portanto, garante eficiência de custo.

A eficiência energética é um assunto importante hoje

Com a Eaton, seus sistemas ficam automaticamente em conformidade com a diretiva ErP de forma simples, rápida e econômica, reduzindo ainda significativamente os custos de energia.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.
Especificações
Links para download
X
Download Close