O software CODESYS é a ferramenta de programação ideal para aplicações de máquinas e processos de construção de máquinas e integração de sistemas. O software é a ferramenta de programação perfeita para todas as aplicações em que seja necessário um CLP ou HMI-CLP poderoso com várias conexões de barramento de campo. Todos os controladores XV/XC da Eaton podem ser programados com CODESYS versão 2 ou 3. O software combina recursos técnicos sofisticados e fácil manuseio. Além disso, ele é o sistema de programação preferido de muitos fabricantes.
| Gama de produtos | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
| XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-112… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XC-3… | X 2,3 | |
| XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
| XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
| XC-CPU201… | X | |
| XC-CPU101… | X | |
| XC-CPU121-2C256K | X | |
| XN-CLP-CANOPEN | X | |
| EC4P… | X | |
2 = Visualização da Web 3 = OPC-UA |