Baixar documento () de 20
Sistema de I/Os remotos

Controlador lógico programável compacto EC4P

O easyControl da série Moeller da Eaton é a mais recente adição à linha "easy" da Eaton e preenche a lacuna entre um relé de controle e um controlador lógico programável. A memória de programa e a alta velocidade de processamento garantem a execução rápida das ações desejadas. Disponível em 16 versões diferentes, este controlador lógico programável (CLP) compacto pode ser usado em uma ampla gama de aplicações graças às opções integradas de comunicação CANopen e Ethernet.

Opções de comunicação versáteis:
Ethernet, CANopen, easyNet e easy-COM
Visualização flexível:
Por meio de visor integrado ou remoto
Ampla gama de aplicações:
Adequado para aplicações marítimas

Características principais

  • Interfaces flexíveis
  • Ethernet na placa
  • Pode ser expandido local e remotamente
  • Módulo de memória plug-in
 

Dispositivo compacto para pequenas soluções de automação

O grande número de variantes de produtos permite soluções de automação com um único dispositivo. O dispositivo de controle programável CODESYS já fornece canais digitais ou analógicos, um nível operacional e um visor a bordo e, assim, garante opções de solução com otimização de custos para pequenas tarefas de automação.

Rede flexível

As interfaces Ethernet, CANopen, easyNet e easy-COM oferecem uma ampla gama de opções de comunicação e garantem que a integração dos dispositivos easyControl nos sistemas existentes seja econômica e fácil de usar. Os módulos de comunicação da linha "easy" tornam a conexão de barramentos de campo particularmente fácil. Para esta finalidade, as interfaces de rede de comunicação industrial PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet e AS-Interface estão disponíveis.

Atende a todos os requisitos da OPC-UA

Os dispositivos easyControl estão disponíveis com e sem interface Ethernet integrada. Os dispositivos atendem aos seguintes requisitos: servidor OPC, programação simples e integração em infraestruturas existentes.

Programação baseada no CODESYS 2

CODESYS é o sistema de programação para o easyControl. O software inclui as cinco linguagens de programação, de acordo com o IEC61131-3, e o quadro de funções contínuas (CFC) de gráfico livre. Estes são os principais recursos: simulação completa do projeto mesmo sem um controlador lógico programável (CLP) conectado (simulação off-line); configuração de controle gráfico; ampla gama de recursos de documentação; ferramentas de teste e comissionamento de alto desempenho; qualquer emenda on-line necessária.

Série Moeller da Eaton, um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio comprovado de produtos que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, seguro e sustentável.

Controlador lógico programável compacto easyControl

Fecha a lacuna entre o relé do easyControl e o controlador lógico programável (CLP)

Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close