Baixar documento () de 20
Relés temporizadores, segurança e monitoração

EMR6 Relés de medição e monitoramento

O grande portfólio de relés de medição e monitoramento da série Moeller da Eaton oferece proteção máxima para sua aplicação. Ao monitorar correntes, tensões, desequilíbrios e valores de resistência de isolamento, é possível identificar eventos anômalos logo no início e evitar paralisações prolongadas da máquina. Nossos relés de temperatura e nível tornam as tarefas de controle mais fáceis e seguras. Há 35 tipos diferentes de relés, que podem ser combinados entre si e que oferecem tecnologia e design de última geração. Graças às aprovações e certificações abrangentes, os EMR6 Relés de medição e monitoramento podem ser usados em uma ampla gama de aplicações e localizações geográficas.

PRODUÇÃO PARADA:
Reduzindo as paralisações das máquinas
Economia:
Redução de custos com estoque e agilidade no processo de engenharia/manutenção
Adequado para uso global:
Aprovações UL/CSA e CCC

Características principais

  • Alta disponibilidade de máquina graças à detecção precoce de eventos anômalos
  • Configuração fácil por meio de botões de controle DIP switches no frontal do relé​
  • Função de monitoramento de janela atual para controle de corrente e tensão
  • Intervalo de medição de temperatura do relé EMR6-T: -50 °C a +200 °C
  • Intervalo de monitoramento de tensão do relé EMR6-A: 90 V a 820 V

Relé EMR6-I monofásico

Os monitores de corrente monofásica EMR6-I podem ser usados para monitorar com precisão e segurança as redes CC e AC em um intervalo de 3 mA a 15 A. Os relés também vêm com uma nova função de monitoramento de janela atual, que pode monitorar a rede atual em ambos os lados.

Relé de desbalanceamento multifuncional trifásico EMR6-A

O relé de desbalanceamento multifuncional trifásico EMR6-A pode ser usado para monitorar falta de fase, sequências de fase, desbalanceamento de fase e do condutor neutro. Os relés de monitoramento de ddesbalanceamento de fase têm um intervalo de configuração de 90 V a 820 V.

Relé de nível

O relé de nível pode ser usado para monitorar os níveis de enchimento, bem como proporções de mistura. O relé de monitoramento de nível monitora os valores mínimo e máximo, permitindo controlar as bombas e protegê-las contra transbordamento de tanque ou operação seca.

Monitores de tensão monofásica EMR6-V

Os monitores de tensão monofásica EMR6-V foram especificamente projetados para monitoramento e proteção de redes CC e AC com tensões de 3 V a 600 V. Um único dispositivo cobre todo o intervalo de tensão, o que também reduz os custos de estoque.

Relés de medição de temperatura

Os relés de medição de temperatura são capazes, por exemplo, de monitorar as temperaturas de máquinas. Os usuários têm a opção de configurar um ou dois valores limites na frente do dispositivo, e o relé de temperatura também pode ser usado como controlador para sistemas de aquecimento/resfriamento. As temperaturas são monitoradas usando um sensor Pt100.

Relé de monitoramento de isolamento

O relé de monitoramento de isolamento possibilita monitorar e relatar as resistências de isolamento de redes TI sem aterramento e curto-circuito. O dispositivo também apresenta um botão que pode ser usado para verificar suas funções ou para executar uma reset manual.
Especificações
Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close