Baixar documento () de 20
Botões e colunas luminosas

Botões de comando compactos RMQ-Titan

Aumente sua vantagem competitiva, projetando máquinas mais compactas e confiáveis com os dispositivos de indicação e comando da solução compacta RMQ da série Moeller da Eaton. Devido ao alto grau de proteção (IP65) na parte de trás, eles podem ser flexíveis e diretamente integrados ao corpo da máquina. Sua instalação de plug-and-play compacta e isenta de erros economiza custos de desenvolvimento e tempo de instalação. Cabos, conectores e invólucros já estão integrados e permanentemente instalados nesses dispositivos "tudo em um".

Classe de proteção
IP65 (verso)
Instalação
Extremidades do cabo pré-configuradas
Conjunto
Rápida e fácil

Características principais

  • Grau de proteção na frente de até IP69K, atrás IP65
  • Conexão de cabo pré-configurada com conectores M12 ou M8 ou cabo aberto (solução de rabicho) 
  • Comprimentos de cabo de 20 cm, 50 cm, 1 m e 3,5 m
  • Diâmetro do orifício de montagem de 22 mm ou 30 mm, aplica-se também ao design plano
  • Elementos frontais: Botões de comando, botões de comando iluminado, sinaleiros e botões de emergência iluminados, luzes indicadoras e botões de emergência
  • Conexão direta com sistemas de rede industriais, como AS-i ou SmartWire-DTTM

Uma solução compacta. Componentes resistentes.

Os dispositivos de solução compacta RMQ atendem aos requisitos de ambientes industriais adversos. Graças ao alto grau de proteção, tanto na frente quanto atrás, eles podem ser instalados diretamente dentro da sala de máquinas. O invólucro especial evita a entrada de poeira, água, agentes de limpeza e outras partículas finas.

A solução compacta de parada de emergência para ambientes adversos

Os botões de emergência da família de soluções compactas RMQ são a solução ideal onde quer que sejam necessárias funções remotas de parada de emergência. Graças ao alto grau de proteção na frente e atrás, os botões de emergência podem ser instalados dentro da sala de máquinas, por exemplo, ao lado de máquinas de trabalho de madeira ou máquinas operatrizes sensíveis a partículas de poeira fina ou líquidos.

Qualidade comprovada e design inovador

Graças ao sistema modular da Eaton, as dimensões, os materiais e as cores dos elementos frontais podem ser adaptados de acordo com a sua aplicação específica. A solução compacta RMQ está disponível com diâmetro de montagem de 22 mm e 30 mm.

Detecção rápida dos estados da máquina, graças às diversas opções de cores dos sinaleiros multicor MCI (Multi Color Indicator)

Os sinaleiros multicores da solução compacta RMQ permite a visualização dos diferentes estados da máquina usando até cinco cores e duas configurações de flash diferentes. Onde antes eram necessários vários dispositivos, um único elemento de LED multicor agora pode exibir todos os sinais necessários.

A interface homem-máquina do futuro

A próxima geração de operadores de máquinas espera uma interface homem-máquina que atenda aos padrões que eles estão acostumados a encontrar em seus dispositivos móveis pessoais. No ambiente de trabalho, novos dispositivos inteligentes estão aparecendo em mais áreas do que apenas em gerenciamento e distribuição.

A série Moeller da Eaton é um legado de 100 anos

Com mais de 100 anos de experiência em partida, controle e proteção de motores, a série Moeller da Eaton oferece um portfólio de produtos comprovado que ajudará você a usar energia de modo mais confiável, eficiente, segura e sustentável.

Botões de comando compactos RMQ-Titan

Mais do que os olhos podem ver

Links para download
X
Download Close