Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Linear

Luminárias lineares para áreas perigosas de LED CEAG AB12

As luminárias lineares da série AB12 Crouse-Hinds da Eaton são projetadas para uso com lâmpadas tubos LED.  A AB12 é fabricada com invólucro de alumínio robusto e tubo de vidro borossilicato resistente a impactos, proporcionando extrema durabilidade e confiabilidade nas áreas perigosas das Zonas 1, 2, 21 e 22.

Com classificação IP67, a AB12 foi projetada para uso em áreas de risco internas e externas, onde umidade ou corrosão podem ser um problema.  Um refletor externo opcional fornece distribuição de luz específica da aplicação.

A AB12 está disponível com tubos de lâmpada de LED (720, 1.440 e 2.000 lúmens).

Certificações e conformidades

Normas IEC/EN

  • Certificado de Exame do Tipo EC: LOM 02 ATEX 2013 X
  • Acesso de marcação 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex d IIB T6 Gb; Ex II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db
  • Acesso de marcação para IECEx: Ex d IIB T5; Ex tD A21 IP67 T78°C/T93°C
  • Grau de proteção de acordo com EN 60529: IP67

Características do projeto

  • Adequado para áreas perigosas Zonas 1, 2, 21 e 22
  • Alumínio sem cobre, robusto, o invólucro Ex-d oferece excelente resistência à corrosão e propriedades de transferência de calor
  • Disponível com tubos LED
  • Alto grau de proteção IP67
  • A tampa fácil de abrir e o invólucro de terminal grande simplificam a instalação
  • Refletor externo e protetor de fio de proteção opcional

Materiais padrão

  • Invólucro – alumínio livre de cobre com revestimento em pó
  • Lentes - vidro borossilicato

Especificações

Informações sobre pedidos – luminária padrão

Informações para pedidos – luminária com bateria de emergência

Links para download
X
Download Close