Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Conjunto de manobra montada em pedestal ISG-SD

Os interruptores em dielétrico sólido com isolamento a ar instalados em pedestal e os interruptores de falta da Eaton utilizam tecnologia de vácuo para fornecer um interruptor de média tensão compacto, seguro e confiável que não contém óleo ou gás SF6. O conjunto de manobra instalado em pedestal ISG-SD possui uma construção totalmente vedada com distribuição frontal, fabricada a partir de aço inoxidável 304, praticamente sem necessidade de manutenção. 

Ponto de isolamento aberto visível
Mais segurança
Automação pronta
Maior proteção, operação e comunicação
Totalmente montado e testado de fábrica
Menores custos de instalação

Características principais

  • Projeto dielétrico sólido com isolamento a ar
  • Capacidade de interrupção nominal disponível em 12,5 kA, 16 kA e 20 kA. Adequado para aplicações de 4 KV – 27 KV
  • Ponto de isolamento aberto visível a partir de uma distância de trabalho segura
  • Operação de manopla única para desenergizar, isolar e criar uma abertura visível
  • Certificação dupla: Interruptor de falta e interruptor de ruptura de carga
  • Praticamente sem necessidade de manutenção

Maior segurança

O conjunto de manobra dielétrico sólido da Eaton utiliza interruptores de falta a vácuo em cada comutação de carga e posição de interrupção de falta para maior confiabilidade e segurança. O ponto de isolamento visível permite que os operadores trabalhem a partir de uma distância segura.

Responsabilidade ambiental

O conjunto de manobra dielétrico sólido da Eaton é construído com materiais recicláveis.

Menor custo total de propriedade

O conjunto de manobra dielétrico sólido da Eaton foi projetado para reduzir o custo da instalação e aumentar a confiabilidade da sua rede, representando uma economia de custos em tempo de inatividade, taxas e penalidades. A construção de aço inoxidável 304 aumenta a vida útil do seu investimento.
Especificações

Classificações

  15,5 KV 27 KV
Corrente contínua – A 600 600
Corrente de ruptura de carga – A 600 600
Nível básico de isolamento (BIL) – KV 125 125
Corrente de pico – A 52.000 41.600
Momentâneo (Sim.) – A 20.000 16.000
Momentâneo (Assim.) – A 32.000 25.600
Fabricação e trava (Sim.) – A 20.000 16.000
Fabricação e trava (Assim.) – A 32.000 25.600
Fechamento de falha (Sim.) – A 20.000 16.000
Fechamento de falha (Assim.) – A 32.000 25.600
Corrente de interrupção (Sim.) – A 20.000 16.000
Corrente de interrupção (Assim.) – A 32.000 25.600
Frequência - Hz 60 60
Operações mecânicas 2000 2000
Operações de ruptura de carga 2000 2000
*Terminações de 200 amperes são classificadas de acordo com a norma IEEE 386 para 10 kA simétrica, 13 kA assimétrica

Padrões aplicáveis

  • Norma IEEE padrão C37.74-2003/2014, Requisitos padrão para conjunto de manobra com interruptor sob carga, instalado em pedestal, subterrâneo ou em câmara e conjunto de manobra com interruptor sob carga com fusível, para sistemas de corrente alternada até 38 KV
  • Norma IEEE C37.60-2012 padrão, Requisitos padrão para religadores de circuito automáticos suspensos, instalados em pedestal de câmara seca e submersíveis e interruptores de falta para sistemas correntes alternados de até 38 KV
  • Norma IEEE padrão C57.12.28-2005, Norma para equipamentos instalados em pedestal – Integridade do gabinete

Características

  • O conjunto de manobra ISG-SD da Eaton fornece contatos do interruptor de falta a vácuo em cada interruptor de ruptura de carga. Com contatos do interruptor de falta (em vez de contatos de ruptura de carga) em todas as aplicações com chaves, o ISG-SD oferece uma medida notável de segurança, confiabilidade e carga operacional em relação a chaves de carga convencionais
  • Os interruptores de falta do conjunto de manobra ISG-SD da Eaton atendem a norma IEEE C37.60 2012 e incluem transformadores de corrente internos e relés de microprocessador de qualidade de subestação. Esses produtos oferecem interrupção de corrente de carga de 600 amperes trifásica, bem como 12,5 kA, 16 kA e 20 kA de interrupção de faltas
  • Projeto dielétrico sólido com isolamento a ar
  • Adequado para aplicações de 4 KV – 27 KV
  • Ponto de isolamento aberto visível, a partir de uma distância de trabalho segura
  • Operação de manopla única para desenergizar, isolar e criar uma abertura visível
  • Tanques com chave de aço inoxidável 304 com vedação e distribuição frontal
  • Montado e testado totalmente na fábrica (aparelho, cabos e controles)
  • Chaves e interruptores de falta a vácuo são certificados duplamente para as normas IEEE C37.60 2012 e IEEE C37.74 – 2003/2014
  • Classificado para 600 amperes de corrente de carga contínua e com terminações de 200 amperes ou 600 amperes com base nos requisitos do cliente
  • Disponível em até seis vias e em qualquer combinação de seccionamento e/ou interrupção de faltas
  • Operado manualmente ou por motor. Operação do motor disponível de todas as vias
  • Terminações soldadas
  • Atualizável em campo para automação
  • Indicadores de posição de contato a vácuo abertos/fechados são altamente reflexivos e, portanto, facilmente visíveis

Automação e controle

4-way-sel-control.jpg

Proteção de relé de sobrecorrente SEL

O conjunto de manobra ISG-SD da Eaton inclui uma variedade de relés de sobrecorrente programáveis de SEL, que são a base de nossas plataformas completas automatizadas, de proteção e de comunicação para automação de distribuição e aplicações SCADA.

Oferta de relé de SEL padrão atual:

  • SEL-751
  • SEL-451 
  • SEL-487e
  • SEL-700GW

Esses relés de SEL completos permitem o controle da operação do motor, bem como a comunicação de tensão e corrente através de uma variedade de meios, incluindo rádio, modem celular ou fibra óptica. Os relés de SEL podem se integrar rapidamente em comunicações seriais ou Ethernet com IEC 61850, BITS ESPELHADOS, Modbus, DNP3 e outros protocolos. A programação e o download são obtidos através de várias opções, dependendo da aplicação específica.

Proteção de relé de sobrecorrente alimentado por CT

O conjunto de manobra ISG-SD da Eaton oferece um relé de proteção de alimentação de sobrecorrente dupla (CT e/ou outra alimentação auxiliar) Schneider Electric P116 para uso em circuitos de distribuição. O P116 é um relé de sobrecorrente com microprocessador confiável, totalmente programável e de qualidade de subestação que pode ser coordenado com outros dispositivos protegidos em circuitos de distribuição. A Eaton fornece transformadores de corrente internos para alimentar o relé. O P116 é uma solução ideal quando a energia auxiliar não é necessária e não está disponível ou não é confiável. O P116 inclui uma porta USB integrada para conexão rápida com o software de configuração (Easergy Studio).

ct-powered-relay.JPG

Automação local

junction-box-and-motor-operator-pendant-control.jpg

Caixas de derivação

A caixa de derivação do conjunto de manobra com classificação submersível ISG-SD da Eaton permite o controle pendente do conjunto de manobra multidirecional. A caixa de derivação possibilita o mais alto nível de segurança de pessoal, economia de tempo e flexibilidade operacional ao manter câmaras que estão em locais mais desafiadores, como em ruas, submersas e perto de passarelas com tráfego intenso. A caixa de derivação reúne o status, circuitos de desarme e CTs do tanque de comutação e o status dos operadores de motor externos, permitindo a operabilidade remota e o controle de cada posição. 

Operadores de motores

Os operadores de motores do conjunto de manobra ISG-SD da Eaton são alimentados por DC de 24 volts, construídos com aço inoxidável 304 e são vedados e submersíveis. O operador do motor é compacto e os parafusos estão diretamente no invólucro da manopla de operação para facilitar a instalação em campo e a capacidade de atualização futura. Cada operador de motor vem com ferragens de montagem, pinos de conector e ligações ajustáveis para conectá-lo à manopla de operação. O conector de desconexão rápida permite testes de campo e operação do operador de motor sem interromper o serviço ao cliente.

Controle pendente

Os controles pendentes do conjunto de manobra ISG-SD da Eaton são controles portáteis, manuais e cabeados que permitem a operação remota e a confirmação de status de cada via. O controle pendente aumenta drasticamente a segurança da equipe colocando-a fora do limite do arco elétrico. A equipe de manutenção pode abrir e fechar remotamente qualquer posição sem estar na frente do equipamento. O comprimento padrão do cabo é de 20’ embora outros comprimentos estejam disponíveis. O controle pendente vem em um estojo altamente durável e com classificação submersível que pode ser desconectado e transportado de uma unidade para a outra. 

Links para download
X
Download Close