Baixar documento () de 20
  • graph-on-screen-data-pen-getty-495669125

    Software HMI/SCADA

    A solução HMI/SCADA da Eaton oferece recursos econômicos e seguros de controle, visualização de dados e de gerenciamento de alarmes para sistemas de automação de serviços públicos. O software Visual T&D é uma das soluções da Eaton para sistema de automação de redes elétricas.
    Entre em contato conosco

Principais recursos

  • Modelo de licenciamento flexível adapta-se ao grande número de pontos de dados em IEDs modernos
  • Suporta uma grande variedade de fontes de dados, como SMP Gateways, servidores OPC padrão do setor
  • Marcação de tempo de milissegundos e atributos de qualidade de dados
  • Arquitetura de cliente/servidor com suporte otimizado para redes de baixa largura de banda
  • Suporta redundância de servidor para operação contínua sem erros 
  • Contas de usuário individuais com permissões de acesso granulares
  • Acesse uma grande variedade de dispositivos com o módulo de servidor de comunicação opcional, usando protocolos padrão ou proprietários

Projetado para os projetos de automação mais desafiadores

Para aplicações grandes, o software Visual T&D da Eaton é uma solução econômica para PC para controle, registro de dados, visualização e gerenciamento de alarme perfeitamente adequada para aplicações que exijam mais recursos do que a HMI integrada do SMP Gateway.

O software Visual T&D reduz os esforços de engenharia, manutenção e comissionamento

Como uma HMI independente, ou como um produto complementar para o SMP Gateway da Eaton, o software Visual T&D integra-se perfeitamente ao ambiente do sistema de automação para fornecer acesso imediato aos seus dados.

Recursos avançados do Visual T&D

Controle e visualização de dados

  • Tenha acesso imediato a todos os pontos de dados, em tempo real, em diversos formatos, com o mínimo esforço de configuração
  • Visualizações tabulares definidas pelo usuário com filtragem, classificação, contadores de transição e realce de valores alterados
  • Visualizações de tendências definidas pelo usuário
  • Simplifique a engenharia e o comissionamento realizando operações de controle diretamente de visualizações de dados em tempo real. É compatível com os modos de controle de execução direta ou seleção antes de operar (SBO) do setor de energia elétrica
  • Marcação de ponto para bloqueio de operação ou fins informativos

real time data point VTD.png

Gerenciamento de alarmes e eventos

  • Dispare o alarme ou evento em uma mudança de ponto binário, ou quando um valor analógico sair da sua faixa operacional.
  • Alarmes integrados do sistema na perda de fonte de dados, sincronização de tempo ou qualidade de dados.
  • Processo de gerenciamento de alarme configurável
  • Acionar notificações por e-mail por surgimento, desaparecimento ou reconhecimento de uma condição

alarm and event management VTD.png

Registro de dados

  • Registre todos os eventos, alarmes, ações do operador e todas as transições em todos os pontos de dados
  • Selecione pontos para registrar e configurar tempo ou zonas mortas baseadas em valor para otimizar os requisitos de armazenamento de dados
  • É compatível com os bancos de dados comprovados pelo setor PostgreSQL e Microsoft SQL Server como historiadores de dados
  • Desempenho comprovado em campo com até 100 mil pontos de dados e até 10 mil transições sustentadas por segundo
  • Recuperar, armazenar e exibir registros de falhas de registradores digitais de falhas (DFR) e relés de proteção

historical data - queries VTD.png

Diagramas de linha única

  • Conjunto completo de ferramentas de desenho padrão
  • Crie formas complexas agrupando formas simples
  • Importar imagens e bitmaps
  • O setor de energia elétrica forma bibliotecas para simplificar a criação de diagramas
  • Recurso de resolução Alias para o mapeamento de pontos automático 

single line diagram-2 VTD.JPG

Requisitos do sistema do Visual T&D

Sistemas operacionais Windows
Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 
Requisito mínimo do processador
Intel Pentium, 2,8 GHz
RAM mínima
4 GB
Espaço em disco
250 GB
Requisitos do banco de dados
PostgreSQL 9.2, 9.3, 10.7
Microsoft SQL Server 2008, 2012, 2016
Requisitos adicionais
MS Excel Add-in 2007 e 2010 32 bits
X
Download Close

Entre em contato comigo

Ao enviar este formulário, concordo que os dados pessoais que forneço podem ser compartilhados com a Eaton, canais parceiros e terceiros que trabalham em nome da Eaton, de acordo com a Política de Privacidade da Eaton e em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis.
Concordo em receber informações regulares sobre os produtos, promoções e notícias da Eaton. Entendo e concordo que a Eaton usará meus dados para personalizar as comunicações de marketing. Entendo que posso retirar meu consentimento para receber comunicações de marketing a qualquer momento.