A evacuação de edifícios comerciais pode ser inibida pela falha das pessoas em reconhecer os sinais de saída de emergência padrão.
Pesquisam mostram que apenas 38% das pessoas veem sinais de saída convencionais durante uma evacuação de um ambiente desconhecido. Grande parte disso se deve à proliferação de marcas, publicidade e sinalização informativa em edifícios como shopping centers e aeroportos, que podem distrair a atenção dos sinais de saída.
Para melhorar a visibilidade dos sinais, a Eaton introduziu uma nova tecnologia em sua faixa de iluminação de emergência chamada Affordance Aprimorada. O acréscimo da função de Affordance Aprimorada à nossa iluminação de emergência permite que os sinais de saída pisquem ou pulsem (veja o vídeo abaixo) durante uma evacuação de emergência, tornando-os muito mais visíveis para os ocupantes de edifícios durante uma situação de emergência.
A função de Affordance Aprimorada (Increased Affordance, IA) permite que os sinais de saída iluminados pisquem ou pulsem, o que os torna mais visíveis, podendo acelerar o processo de evacuação.
A tecnologia foi desenvolvida para permitir evacuações mais seguras e mais rápidas, superando os atrasos que podem surgir quando os ocupantes têm dificuldades em identificar rotas de saída indicadas por sinais convencionais.
Em uma situação de evacuação, os ocupantes podem ficar confusos ou inclinados a retornar ao ponto em que entraram no edifício, o que pode levar a aglomerações, congestionamento e evacuação tardia.
Em seu modo normal, as luminárias oferecem excelente visibilidade graças a um alto nível de luminância que excede o requisito mínimo na maioria dos países.
Quando ativada, a affordance aprimorada permite um reconhecimento ainda melhor ao piscar ou pulsar, mas nunca abaixo do nível mínimo de luminância estabelecido nos padrões da indústria, alcançando assim a conformidade total.
(PDF 1 MB)
O tempo necessário para evacuar um prédio comercial em uma emergência pode ter um impacto crítico na segurança dos ocupantes. Cada segundo conta. Ao melhorar a capacidade das pessoas de identificar sinais de saída, elas são capazes de responder mais rapidamente e chegar a um lugar seguro com um mínimo de atraso.