Baixar documento () de 20

O WaveStream LED leva a flexibilidade do design a um plano totalmente novo

Wavestream LED

A tecnologia de LED há muito tempo é considerada o futuro da tecnologia de iluminação. Apesar das economias de energia, menores custos de manutenção e impressionante vida útil, algo está contendo a revolução do LED. E pode ser apenas pura estética. Especialmente em ambientes arquitetônicos, a aparência “pixelizada” e o brilho dos LEDs têm ofuscado qualquer custo-benefício.

 

Isso fez a Eaton pensar: E se pudéssemos reimaginar a forma como os LEDs funcionam, direto da fonte, e levar o design – e o setor – da iluminação para uma direção completamente nova?

Novas reflexões sobre o que pode ser um refletor

O trabalho fundamental de uma luminária é conduzir luz quando ela sai de sua fonte, normalmente usando refletores, difusores e outros mecanismos. Mas ao considerar as aplicações de LED em monitores eletrônicos com iluminação traseira e de bordas, isso abre as portas para um pensamento radicalmente diferente.

 

O grande avanço veio quando engenheiros perceberam que poderiam fazer um painel iluminado atuar como um refletor, combinando de forma eficaz dois componentes em um. Moldando complexos padrões de “prismas” minúsculos, criados por computador, em acrílicos de grau óptico, foi possível redirecionar a luz de LED das bordas com precisão e exatidão excessivamente altas. E assim nasceu o WaveStream .

Controle de iluminação

O WaveStream é, na verdade, um conjunto integrado de componentes com o qual nenhuma outra tecnologia pode se igualar. Ele começa com acoplamentos avançados que maximizam a quantidade de iluminação enviada para dentro de um painel de acrílico de grau óptico de 3 mm. À medida que a luz passa pelo acrílico, ela é refletida e redirecionada por prismas avançados, chamados de óptica AccuAim, em padrões precisos de distribuição. O resultado é um luminoso plano de luzes que pode ser criado para se adequar em praticamente qualquer aplicação residencial, comercial ou industrial.

 

Armada com a tecnologia WaveStream, a Eaton reuniu uma equipe de especialistas de engenheiros mecânicos, ópticos, industriais e térmicos para explorar os designs de luminárias nunca vistos antes para maior eficiência e menor consumo de potência. A equipe do WaveStream lançou nove famílias de produtos e rapidamente mudou a forma como os arquitetos e construtores pensam em ambientes com iluminação, desde o chão de fábrica e escritórios à iluminação externa, estacionamentos e detalhes de designs.

 

Galeria de imagens

Energizando seu negócio

O WaveStream decisivamente leva a tecnologia de LED para as luminárias convencionais. E junto com sua aparência impressionante, vem toda a eficiência energética e o custo-benefício ao longo do ciclo de vida que os prédios, negócios e designers de iluminação dos dias de hoje realmente precisam.

 

Saiba mais sobre os produtos WaveStream , soluções de iluminação da Eaton e veja como a inovação da Eaton está energizando os negócios dos clientes em todos os setores e no mundo todo.

Vídeo: Veja como os clientes reagiram à apresentação do WaveStream.

Recursos adicionais