O objetivo desta nota de aplicação é descrever qual equipamento é necessário para conectar diferentes UPSs da Eaton aos servidores IBM POWER8 e POWER9. A configuração do sistema operacional está além do escopo da nota de aplicação. Você pode obter suporte para produtos IBM no Suporte da IBM.
AVISO LEGAL
As seguintes séries de modelos de fonte de alimentação ininterrupta (UPS) da Eaton não são compatíveis com comunicações do estilo IBM AS/400:
• Eaton 5110
• Eaton 5115 torre
Para conectar uma UPS da Eaton ao servidor IBM, são necessários uma placa de interface de relé e um cabo de comunicação da Eaton. Observe que os 3U 9PX e FERRUPS têm portas AS/400 nativas, portanto, uma placa de relé adicional não é necessária para esses produtos. Para os servidores IBM POWER8 e POWER9, também é necessário outro cabo da IBM. Consulte a figura 1 abaixo.
| UPS da Eaton | Placa de relé da Eaton (n.º de catálogo) | Cabo da Eaton | Cabo do IBM POWER8/9 |
|---|---|---|---|
| Montagem em rack 5115 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) | |
| 5125 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) | |
| Evolution | Placa de relé de mini-slot (Relé-MS) | 66033 | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| 5P/5PX | Placa de relé de mini-slot (Relé-MS) |
66033 |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| EX | Placa de relé de mini-slot (Relé-MS) |
66033 |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| 9130 | Placa de relé Bestdock (1014018) | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) | |
| 9PX (2U) | Placa de relé de mini-slot (Relé-MS) |
66033 |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| 9PX (3U) | Não é necessário | 66033 |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| 9155 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) | |
| 9170+ | Placa de relé Bestdock (1014018) | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| FERRUPS | Não é necessário | IPK-0001 | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| BladeUPS | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 9315 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 9355 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 93E | Placa de relé de mini-slot (Relé-MS) |
66033 | f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
| 9390 | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 9390IT | Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 9395 |
Placa de relé com slot em “X” (1018460) |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |
|
| 93 PM | Placa de relé industrial mini-slot (P-116000059) |
66033 |
f/c ECCF (n.º de peça 00FV631) |