Baixar documento () de 20
Discontinued

109381

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Air quality sensor, VOC, 0-10VDC

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
109381
EAN
4015081089840
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
24 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Sensor
Bus system operating type
None
Functions
Analogue input
Color
White
Power supply
Mains
Degree of protection
IP20
Sensor type
Air quality
Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Model
CO2-Sensor
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
9010

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa