Baixar documento () de 20

143870

Eaton xEnergy Basic front plate EP24AP. Protection slab, closed version

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
143870
EAN
4015081404049
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.723 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Surface finishing
Untreated
Material
Plastic
Functions
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa