Baixar documento () de 20

143900

EP24RG. MCB mounting unit

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143900
EAN
4015081404346
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.009 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Number of DIN rails
4
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible
Additional equipment

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa