Baixar documento () de 20

143998

EPTS7-0750. Mounting rail 35x7.5mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
143998
EAN
4015081405329
Product Length/Depth
7.5 mm
Product Height
35 mm
Product Width
745 mm
Product Weight
0.313 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Color
Other
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Metal
Model
Support rail

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa