Baixar documento () de 20

147418

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door with 3 point clip down handle, for EP, IP55 HxW=1910x600+750mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
147418
EAN
4015081439188
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
1910 mm
Product Width
750 mm
Product Weight
32.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificações do produto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Asymmetrically divided double wing door

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa