Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

169125

Eaton DX 2-port PROFINET communication module for DA1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DX Communication module
Catalog Number
169125
EAN
4015081656059
Product Length/Depth
51.8 mm
Product Height
22.3 mm
Product Width
50.1 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL File No.: E172143
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
2 x RJ45, 8 pole

Especificações do produto

Used with
DA1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Communication module
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection
Degree of protection
IP00
Protocol
PROFINET
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa