Baixar documento () de 20

170M3723

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, FUSE 630A HS 690V 1*FU/115 AR UC

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3723
UPC
051712257046
EAN
5704057023054
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
50 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
196.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Especificações do produto

Amperage Rating
630 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Clearing (I2T)
325000 at 660 V
Watt losses
80 W
Pre arc (I2T)
48500
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Square body, US style -FU/115 without indicator
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866